BN 325-R-1279-2 1,5M
BN 325-R-1279-2 1,5M
Downloads
Product type description: BN 325-R(1)-(2) |
(1) | |
without LED | |
G | with LED |
(2) | |
Blade terminal 4,8 mm and 1 shielding plate | |
1239 | Blade terminal 4,8 mm and 2 shielding plate |
1389 | Blade terminal 6,3 mm and 2 shielding plates |
1279 ..M | Cable (Length in m) on the left side and 2 shielding plates |
1279-2 ..M | Cable (Length in m) on the right side and 2 shielding plates |
LST-1279 ..M | Cable with connector M12 on the left side, Length in m |
LST-1279-2 ..M | Cable with connector M12 on the right side, Length in m |
- Kabelutgang høyre og 2 skjermingsplater
- Aktuering foran
- Ikke-kontakt prinsipp
- 1 Reedkontakter
- Lang levetid
- Aktueringsoverflaten og retningen på aktueringen markert med brytersymbol
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Plast bryterhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BN 325-R-1279-2 1,5M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101219063 |
EAN (European Article Number) |
4030661416700 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC002544 |
Gobale egenskaper
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Huskonstruksjonsform |
Blokk |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
200 g |
Note |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Fast posisjon |
Ja |
Egnet for heiser |
Ja |
Ledningsbøssing |
Ja |
Antall kontakter som skal smekkes fast |
1 |
Mekaniske data
Aktivt område |
frontside |
Betjeningselement |
Magnet |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000.000 bevegelser |
Actuation direction |
Lengthwise |
Aktueringshastighet, maksikum |
18 m/s |
Montering |
på baksiden med 2 gjengebolter |
Mechanical data - Switching distances
Bryterdistanse |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Aktueringsavstand opp til 55 mm avhengig av aktuerende magnet og versjon |
Merk (bryterdistanse) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Gjenta nøyaktighet R |
0,3 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
1,5 m |
Kabelføring |
back, right |
Konnektor stikk |
ferdigkoplet kabel |
Number of cable wires |
2 |
Ledertverrsnitt |
0,75 mm2 |
Ledertverrsnitt |
18 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Kabeltype |
H03VV-F |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
24 mm |
Bredde på sensor |
85 mm |
Høyde på sensor |
26 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Arbeidstempratur |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
50 g / 11 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
30 g, på sinusbølge-oscillasjon |
Elektriske data
Brytespenning, maksimum |
250 VAC |
|
Brytestrøm, maksimum |
3 A |
|
Bryteeffekt, maksimum |
120 VA |
|
Bryteprinsipp |
|
|
Prelltid, minimum |
0,3 ms |
|
Prelltid, maksimum |
0,6 ms |
|
Brytefrekvens, maksimum |
300 Hz |
|
Maksimal koblingsfrekvens |
1.080.000 /h |
|
Maximum switching time close (NO) |
1,5 ms |
|
Maximum switching time open (NC) |
0,5 ms |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Recommendation (actuator, lift switchgear) |
BP 10 2 x BP 15/2 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Note
Note (General) |
Åpne- og lukkefunksjonene avhenger av retningen til aktueringen, de aktuerende magnetene og polariteten til de aktuerende magnetene. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Info
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Brytervandringsdiagram
Brytervandringsdiagram
Diagram
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.08.2025, 18:33