BNS 120-02Z 5,0M
BNS 120-02Z 5,0M
Produkt-typebetegnelse: BNS 120-(1)Z |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
12 | 1 NO-kontakter / 2 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
- Plast bryterhus
- Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
- Spesielt stor bryteravstand
- Ø M12
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BNS 120-02Z 5,0M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101178078 |
EAN (European Article Number) |
4030661309903 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV BG cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
Ingen |
Aktivt prinsipp |
Magnetisk drev |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
kvasi-i flukt |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Bruttovekt |
176 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Antall ledere |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Magnet |
Aktivatorbryteravstand |
Magnet aktuator BP 6: 10 mm Magnet aktuator BP 6: 22 mm Magnet aktuator BP 8: 10 mm Magnet aktuator BP 8: 22 mm Magnet aktuator BP 10: 20 mm Magnet aktuator BP 10: 32 mm Magnet aktuator BP 15 SS: 20 mm Magnet aktuator BP 15 SS: 32 mm |
Bevegelsesretning |
Frontalt til den aktive flaten |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Sikret bryteravstand "PÅ" |
10 mm 20 mm |
Sikret bryteravstand "AV" |
22 mm 32 mm |
Mechanical data - Connection technique
Lengde for kabel |
5 m |
Konnektor stikk |
Kabel |
Ledertverrsnitt |
0,25 mm2 |
Ledertverrsnitt |
23 AWG |
Materiale for kabelmantel |
PVC |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M12 |
Lengde på sensor |
38,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Elektriske data
Brytestrøm, maksimum |
0,25 A |
Bryteeffekt, maksimum |
3 W |
Brytefrekvens, maksimum |
5 Hz |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefaling (aktivator) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler vist for verneinnretningen i lukket tilstand. Sikkerhetssensoren må monteres på en slik måte at aktivering med en annen magnet er umulig (skjult montering iht. EN 11088) |
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
Karakteristikk-kurve
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 15:09