EFR
Varenummer:
101020999
- Fjærelement
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EFR |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101020999 |
EAN (European Article Number) |
4250116201334 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Fjærelement (skal alltid bestilles) |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Versjon |
Fjærelement |
Design |
Spring element EFR with contact protection |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Bruttovekt |
39 g |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
pluggbar |
Montering |
monteringsflens |
Mounting flange position |
3 |
Mekaniske data - mål
Lengde |
46 mm |
Bredde |
10 mm |
Dybde |
60 mm |
Omgivelsesbetingelser
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.09.2024, 17:48