EX-AZ/AZM300-B1
Varenummer:
103012543
EX-AZ/AZM300-B1
Varenummer:
103012543
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-AZ/AZM300-B1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103012543 |
EAN (European Article Number) |
4030661483931 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing |
Materialet i braketten |
Rustfritt stål (V4A) |
Bruttovekt |
119 g |
Mekaniske data
Nøkkel |
rett |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
146 mm |
Bredde på aktivator |
35 mm |
Høyde for aktivator |
45 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat.: Sikkerhetsbryteren/den magnetiske forriglingen og aktuatorenheten må bestilles separat. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 01.09.2025, 03:59