EX-RDRZ45SW
Varenummer:
101195091
EX-RDRZ45SW
Varenummer:
101195091
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Nødstopp forrigling trykknapp
- Ex-Sone 1 og 21
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-RDRZ45SW |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101195091 |
EAN (European Article Number) |
4030661601618 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV IEC Ex |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 2 22 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2G 2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Rund |
Materialet i identifikasjonsplate |
Rustfritt stål (V4A) |
Materialet i frontring |
Aluminium |
Bruttovekt |
146 g |
Klassifisering
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Aktiveringsslag |
4 mm |
Mekaniske data - mål
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
IECEx-sertifisering
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 08:02