EX-RSS16
- Ex-Sone 2 og 22
- Plast bryterhus
- RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
- 3 forskjellige retninger av aktuering
Produkt-typebetegnelse: EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD |
(1) | |
uten | standard kodet |
I1 | individuelt kodet |
I2 | individuelt kodet, brukbar flere ganger |
(2) | |
D | med diagnostisk utgang |
SD | med seriell diagnosefunksjon |
(3) | |
uten | uten forrigling |
R | med fast posisjon, holdekraft 40 … 60 N |
(4) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Sikret bryteravstand "PÅ"
Systemkomponenter
Nøkkel
Tilbehør