schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0330-30-H

Varenummer: 103047637

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
Product type description:
EX-SLC440-ER-(1)-(2)-(3)

(1)
0330Protection field height 330 mm
0490Protection field height 490 mm
0650Protection field height 650 mm
0810Protection field height 810 mm
0970Protection field height 970 mm
1130Protection field height 1130 mm
1370Protection field height 1370 mm

(2)
14Resolution 14 mm
30Resolution 30 mm

(3)
 Range 0.3 ... 7 m for resolution 14 mm
 Range 0.3 ... 10 m for resolution 30 mm
HHigh range 3 ... 10 m for resolution 14 mm
 High range 4 ... 20 m for resolution 30 mm
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Ex-Sone 1 og 21
  • Oppløsning 14 og 30 mm
  • Integrert kontaktorkontroll

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-SLC440-ER-0330-30-H

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103047637

EAN (European Article Number)

4030661619170

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

ATEX

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

1

21

Eksplosjonsvern-kategori

2G

2D

Eksplosjonsvern-merking

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Shatterproof glass

Reaksjonstid, maksimum

10 ms

Responstid med strålekoding A, maksimum

15 ms

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Kontaktorovervåkning integrert

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

7-segmentsdisplay

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

16

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Høyde for beskyttelsesfeltet

330 mm

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

4 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

20 m

Bølgelengde for laserdiode

850 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Mekaniske data - mål

Bredde på sensor

100 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 24.10.2025, 03:46