schmersal_s_icon.png

G150-075Z33/33Y-1600-1

Varenummer: 101169452

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med støtsikker plasthette
  • Ulike kamformer for varierende bryterreise
  • Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

G150-075Z33/33Y-1600-1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101169452

EAN (European Article Number)

4030661295749

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materiale for deksel

Plast, termoplast

Bruttovekt

1.485 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

6

Antall, Åpner (NC), venstre

3

Antall, Åpner (NC), høyre

3

Antall lukkere

6

Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre

3

Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre

3

Antall kameraer

8

Justerbare kammer foran

Yes

Mekaniske data

Montering

floor mounting

Utvekslingsforhold

1:75

Type akselmontering

Full shaft

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde

244 mm

Bredde

120 mm

Høyde

114 mm

Sjaktlengde

44 mm

sjaktdiameter

12 mm

Toleranse for akseldiameteren

h8

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Koblingselement venstre

Z 6881-11-1

Koblingselement høyre

Z 6881-11-1

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 12.09.2025, 08:30