schmersal_s_icon.png

G150-220M44/M44Y-2281-8-1368-3

Varenummer: 103013111

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Metallhus med støtsikker plasthette
  • Ulike kamformer for varierende bryterreise
  • Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

G150-220M44/M44Y-2281-8-1368-3

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103013111

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materiale for deksel

Plast, termoplast

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

8

Antall, Åpner (NC), venstre

4

Antall, Åpner (NC), høyre

4

Antall lukkere

8

Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre

4

Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre

4

Number of cams 30°

8

Front adjustable cams

Ja

Mekaniske data

Boring for akselen

4 mm

Montering

floor mounting

Gear ratio

1:220

Type of shaft mounting

Nut und Passfeder

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

2 x M20 x 1,5

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Mekaniske data - mål

Lengde

244 mm

Bredde

120 mm

Høyde

114 mm

Tolerance of the diameter of the shaft hole

H12

Diameter of Shaft

12 mm

Tolerance of the diameter of shaft

h8

Length of shaft

44 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Switch element left

M 697-11-1

Switch element right

M 697-11-1


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 04.05.2025, 20:27