G50-035Z22/11Y-1368-3-1582-1
Varenummer:
101167815
G50-035Z22/11Y-1368-3-1582-1
Varenummer:
101167815
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Metallhus med støtsikker plasthette
- Ulike kamformer for varierende bryterreise
- Tilgjengelig for enkel justering av koblingspunkter ved å stille inn diskkammer forfra
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
G50-035Z22/11Y-1368-3-1582-1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101167815 |
EAN (European Article Number) |
4030661219165 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
formstøpt lett legering |
Materiale for deksel |
Plast, termoplast |
Bruttovekt |
1.265 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
3 |
Antall, Åpner (NC), venstre |
2 |
Antall, Åpner (NC), høyre |
1 |
Antall lukkere |
3 |
Antall normalt åpen kontakt (NO), venstre |
2 |
Antall normalt åpen kontakt (NO), høyre |
1 |
Antall kameraer |
4 |
Justerbare kammer foran |
Yes |
Mekaniske data
Boring for akselen |
4 mm |
Montering |
floor mounting |
Utvekslingsforhold |
1:35 |
Type akselmontering |
Groove and feather key |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
2 x M20 x 1,5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Lengde |
244 mm |
Bredde |
120 mm |
Høyde |
114 mm |
Toleranse for diameteren på akselboringen |
H12 |
sjaktdiameter |
12 mm |
Toleranse for akseldiameteren |
h8 |
Sjaktlengde |
44 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Koblingselement venstre |
Z 6881-11-1 |
Koblingselement høyre |
Z 6881-11-1 |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
Dimensjonsriktig tegning diverse
Monteringseksempel
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | Valid up to April 19, 2016 | Valid as of April 20, 2016 | |
Machinery Directive 1) | 2006/42/EC | 2006/42/EC | |
Low Voltage Directive 2) | 2006/95/EC | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1: 2010 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 10, 2016 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.08.2025, 17:56