schmersal_s_icon.png

M 630-11-5-D30

Varenummer: 151061513

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Plast bryterhus
  • lodding, stikkontakt eller universaltilslutning

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

M 630-11-5-D30

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

151061513

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000030

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast

Materiale for aktivator

Glass-fibre, thermoplastic

Spakmateriale

Stainless steel

Bruttovekt

13 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Lever shape D

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 bevegelser

Contact opening

0.9 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Repeat accuracy of switching points

0,05 mm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Universal connection

Kabeldimensjon, maksimum

1,5 mm²

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for huset

IP40

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP00

Arbeidstempratur

-30 ... +120 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad

2

Elektriske data

Termisk teststrøm

10 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

Change-over contact with single break

Bryteprinsipp

Snappfeste med selvrensende kontakt

Prelltid, maksimum

5 ms

Maksimal koblingsfrekvens

10.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

30 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 26.08.2025, 09:43