schmersal_s_icon.png

MH 303-11Y-W

Varenummer: 101054630

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • formstøpt lett legeringkapsling
  • God motstand mot olje og petroleumsprit
  • Tetthetsgrad IP65

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

MH 303-11Y-W

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101054630

EAN (European Article Number)

4030661454566

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Kapslingsmateriale

formstøpt lett legering

Materialet for husbelegg

Painted (steelblue RAL 5011)

Materiale for deksel

Light alloy die-casting

Spakmateriale

Metallfilm

Bruttovekt

175 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Betjeningselement

Roller lever shape H

Valsemateriale

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mekanisk levetid, minimum

30 000 000 bevegelser

Merk (kontaktomslagstid)

Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

M16 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Forurensningsgrad iht. VDE 0100

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

6 A

Utstyrskategori AC-15

220 VAC

Utstyrskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Change-over contact with double break

Bryteprinsipp

Snappfeste med selvrensende kontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Silver (AgNi 15)

Språk filter

UKCA Declaration of Conformity

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 08.02.2025, 06:20