MKTC32
- uten Låsemuffe
- 4 Kontakter
- Monteringsdybde 70 mm
- 2 bryterstilling
- Monteringshull Ø 22,3 mm
- Montering Riflete mutter
- opptil 6 mm Frontplatetykkelse
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MKTC32 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101005832 |
EAN (European Article Number) |
4030661544250 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Tillatelser - Standard
Data |
cURus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Installasjonsbetingelser (mekaniske) |
vilkårlig |
Materialet i frontring |
Aluminium - anodisert |
Materiale i belgene |
Gummi |
Materialtykkelsen på tetningsbelgene |
1 mm |
Farge for frontringen |
Sølv |
Farge på belgene |
Svart |
Bruttovekt |
154 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Gå tilbake til nullstilling |
Ja |
Egnet for utvendig bruk |
Ja |
Galvanically separated contact bridges |
Ja |
Sonde mulig |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
4 |
Antall retninger |
2 |
Antall skodder per retning |
2 |
Antall bryterposisjoner |
2 |
Antall brytertrinn |
2 |
Mekaniske data
Forriglingsposisjon |
venstre høyre |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Aktiviseringskraft, cirka |
11 N |
Montering |
Riflete mutter |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Monteringsdybde |
70 mm |
Lengde på aktivator |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Tykkelse på frontplaten, minimum {mm} |
1,5 mm |
Tykkelse på frontplaten, maksimum |
6 mm |
Diameter for monteringen iht. IEC/EN 60947-1 |
22.3 + 0.4 mm |
Avstand |
80 x 80 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, med 20 g |
sjokkresitanse |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
250 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
2 NO-kontakt venstre / 2 NO-kontakt venstre |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Note
Notice (switch position) |
Posisjon A, B |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
EU-samsvarserkklæring
Dataark (foreløpig PDF)
Brosjyre
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning diverse
Dimensjonsriktig tegning diverse
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 06:02