MONTERINGSSETT AZM 170 R/P
Varenummer:
101149211
MONTERINGSSETT AZM 170 R/P
Varenummer:
101149211
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MONTERINGSSETT AZM 170 R/P |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101149211 |
EAN (European Article Number) |
4030661287560 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
326 g |
Mekaniske data
Monteringsanvisning |
Montering i rett vinkel til sikkerhetsvern |
inkludert ved levering
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
Rundhodeskrue M4 x 30 til ISO 7380 Rundhodeskrue M4 x 10 til ISO 7380 Skive DIN 433-4,3 Monteringsplate AZ 17/AZM 170 U-profil AZM 170 Monteringsvinkel AZM 170 |
Note
Note (General) |
Monteringssettene kan bare brukes sammen med aktivator AZM 170-B6 |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Produktgraf (perspektivsnitt)
ID: 1azm1m08
Produktgraf (perspektivsnitt)
ID: 5azm1m12
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2025, 18:22