MP190-V
Varenummer:
133009486
MP190-V
Varenummer:
133009486
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
MP190-V |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
133009486 |
EAN (European Article Number) |
8905236101144 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
40 g |
Note
Note (General) |
Montering av den magnetiske forriglingen og monteringsplaten på innsiden av høyrehengslede dører |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2024, 19:36