PS116
PS116 Nokk med rulle R200
- plastic roller Ø 9,5 mm
- Thermoplastic enclosure
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
PS116 roller plunger R201
- Stainless steel roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 roller plunger R202
- brass roller Ø 9,5 mm
- Symmetric enclosure
- Protection class IP66, IP67
- Thermoplastic enclosure
PS116 Arm med rulle K200
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 Arm med rulle K210
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 angle roller lever K230
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 Vinklet arm med rulle K240
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 Vinklet arm med rulle K250
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 Arm med rulle H200
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
PS116 roller lever H201
- with stainless steel roll
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever H202
- brass roller Ø 16 mm
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Arm med rulle N200
- Thermoplastic enclosure
- With plastic roller
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever N201
- with stainless steel roll
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 roller lever N202
- with brass roller
- length adjustable in 2 mm steps
- Lever angle adjustable in 15° steps
- Actuator heads can be repositioned by 8 x 45°
PS116 Justerbar pinne J200
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Konstruksjon iht. EN 50047
PS116 Justerbar pinne J203
- bare for posisjoneringsgjøremål
- Plast bryterhus
- Symmetrisk hus
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Tetthetsgrad IP66, IP67
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- Konstruksjon iht. EN 50047