schmersal_s_icon.png

PS116-T11-LR200-R201

Varenummer: 103027861

  • ferdigkoplet kabel høyre, 2 m
  • Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
  • kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
  • Symmetrisk hus
  • Tetthetsgrad IP66, IP67
  • Plast bryterhus

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PS116-T11-LR200-R201

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103027861

EAN (European Article Number)

4030661522531

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Huskonstruksjonsform

Normkonstruksjonsdesign

Aktivatortype iht. DIN EN 50047

c

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, zinkdruckguss, kromatert

Aktivt område

Metallfilm

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V4A)

Bruttovekt

1 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Sikkerhetsfunksjoner

Ja

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

1

Klassifisering

Standarder, forskrifter

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 bevegelser

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 bevegelser

Note

at 10% Ie and ohmic load

Mission time

20 år

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

10.000.000 bevegelser

Aktiviseringskraft, minimum

10 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

40 N

Aktueringshastighet, minimum

60 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse

Aktiveringsmoment, minimum

0,2 Nm

Tvangsbrytende dreiekraft

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

2 m

Konnektor stikk

ferdigkoplet kabel

Kabel, 4-polet

Number of cable wires

4

Ledertverrsnitt

0,5 mm2

Kabeltype

LiYY

Konnektor (mekanisk)

høyre

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

16,6 mm

Bredde på sensor

31 mm

Høyde på sensor

74,1 mm

Diameter på rullen

9,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

II

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

300 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60947-1

3

Elektriske data

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1

400 A

Utstyrskategori AC-15

240 VAC

Utstyrskategori DC-13

24 VDC

Utstyrskategori DC-13

1,5 A

Koblingselement

1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Prelltid, maksimum

3 ms

koplingsfrekvens

5.000 /h

Kontaktomslagstid, maksimum

5,5 ms

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 28.07.2025, 15:02