schmersal_s_icon.png

PSC1-C-10-FB10

Varenummer: 103056283

  • Modulært utvidbart med opptil 64 sikre inn-/utganger
  • 2 Signalutgang

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

PSC1-C-10-FB10

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103056283

EAN (European Article Number)

4030661649412

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-24-22-07

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-24-22-07

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-24-22-07

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC000236

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC000236

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Bruttovekt

582 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

SD-kortspor

Ja

Master-Master-Kommunikation

Nei

Integrated SD gateway

Ja

Antall pulsutganger (taktutganger)

2

Antall reléutganger (1-kanals)

2

Antall sikre digitale innganger

14

Antall sikre digitale utganger

4

Antal signalutganger

2

Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal

2

Klassifisering

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

1,26 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Mekaniske data

Montering

kan festes på standardskinne

Mechanical data - Connection technique

Kabeldimensjon, minimum

0,2 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Ledertverrsnitt, minimum

24 AWG

Ledertverrsnitt, maksimum

12 AWG

Konnektor (mekanisk)

Avtakbare skruetilslutning

Mekaniske data - mål

Bredde

67,5 mm

Høyde

100 mm

Dybde

115 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP20

Arbeidstempratur

+0 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Relativ fuktighet, minimum

5 %

Relativ fuktighet, maksimum

85 %

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

2

Elektriske data

Driftsspenning

24 VDC -15 % / +20 %

Merkespenning

24 VDC

Elektriske data – universelt kommunikasjonsgrensesnitt

Designation, Communication interface

RJ45

Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller

Feldbus Protokoll

EtherCAT

EtherNet IP

PROFINET IO

Electrical data - Safety digital outputs

Driftssstrøm (sikkerhetsutganger)

2.000 mA

Sikkerhetsutgang

Kortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3)

Elektriske data - sikre reléutganger

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)

Elektromagnetisk kompatibilitet

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Backplane bus connector

Connector terminals

Språk filter

Enhetsbeskrivelsesfiler

SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: SD-Interface-Mr-Safety

ID: SD-Interface-Mr-Safety

| 75,0 MB | .mp4

| 70,0 MB | .mp4

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PSC1
Type:See ordering code
Description of the component:Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5526.01/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, August 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 06.08.2025, 08:35