PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
- Modulært utvidbart med opptil 64 sikre inn-/utganger
- 2 Signalutgang
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103011991 |
EAN (European Article Number) |
4030661480923 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000236 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000236 |
Tillatelser - Standard
|
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
592 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
SD-kortspor |
Ja |
Master-Slave-Communication (decentralized) |
Ja |
Master-Master-Kommunikation |
Ja |
Integrated SD gateway |
Ja |
Antall pulsutganger (taktutganger) |
2 |
Antall reléutganger (1-kanals) |
2 |
Antall sikre digitale innganger |
14 |
Antall sikre digitale utganger |
4 |
Antal signalutganger |
2 |
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal |
2 |
Klassifisering
Performance Level, up to |
e |
Kontrollkategori |
4 |
PFH-verdi |
1,26 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 år |
Mekaniske data
Montering |
kan festes på standardskinne |
Mechanical data - Connection technique
Kabeldimensjon, minimum |
0,2 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Ledertverrsnitt, minimum |
24 AWG |
Ledertverrsnitt, maksimum |
12 AWG |
Konnektor (mekanisk) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mekaniske data - mål
Bredde |
67,5 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP20 |
Arbeidstempratur |
+0 ... +50 °C |
Lagrings- og transporttemparatur |
-25 ... +70 °C |
Relativ fuktighet, minimum |
5 % |
Relativ fuktighet, maksimum |
85 % |
Note (Relative humidity) |
ikke kondenserende |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ambient conditions - Insulation values
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad |
2 |
Elektriske data
Driftsspenning |
24 VDC -15 % / +20 % |
Merkespenning |
24 VDC |
Elektriske data – universelt kommunikasjonsgrensesnitt
Designation, Communication interface |
RJ45 |
Elektriske data – kommunikasjonsprotokoller
Feldbus Protokoll |
EtherCAT EtherNet IP PROFINET IO EtherCAT / FSoE |
Electrical data - Safety digital outputs
Driftssstrøm (sikkerhetsutganger) |
2.000 mA |
Sikkerhetsutgang |
Kortslutningovervåkning, p-type (Q2 og Q3) |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
2 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitet |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Interfering radiation |
DIN EN 61000-6-4 |
EMC rating |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Backplane bus connector Connector terminals |
Elektriske data - Spindelovervåking
Number of axis monitoring, max. |
1 |
Drive monitoring, encoder typ |
SSI TTL SINCOS Proximity switch |
Språk filter
Datablad
Installasjonshåndbok
Programvarehåndbok
Feltbusskommunikasjonshåndbok
TÜV-sertifisering
UL sertifikat
Enhetsbeskrivelsesfiler
Programvare (nedlasting)
Brosjyre
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
103057170 PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS
- Modulært utvidbart med opptil 64 sikre inn-/utganger
- 2 Signalutgang
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | PSC1 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5526.01/21 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, August 25, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 02.09.2025, 22:39