PWR-20M
Varenummer:
103003626
PWR-20M
Varenummer:
103003626
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PWR-20M |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103003626 |
EAN (European Article Number) |
4030661446745 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Steel cable plastic coated |
Farge på produktet |
Red (semi-transparent) |
Bruttovekt |
1 066 g |
Mekaniske data - mål
Stålkjernens diameter |
3 mm |
Lengde på trekkwire |
20 m |
Diameter på trekkwire |
5 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 06:12