PWR-5M-SET
Varenummer:
103003628
PWR-5M-SET
Varenummer:
103003628
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Med rød PVC-mantel
- Ready-to-fit
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
PWR-5M-SET |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103003628 |
EAN (European Article Number) |
4030661521572 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
335 g |
Mekaniske data - mål
Langde x bredde x høyde |
PVC-mantel: 2 mm |
Lengde på trekkwire |
5 m |
Diameter på trekkwire |
5 mm |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
2x wirelås 3 mm, NIRO 1x kaus 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Line, 1x 5 m |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2024, 16:50