SET UDS/USB
Varenummer:
101182090
SET UDS/USB
Varenummer:
101182090
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Smidig innlesing og utlesing av USP-PI
- Oppretting av profiler i MS Excel®
- Grafisk fremstilling av sjaktkopi
- Kopiering av data mellom flere UPS-PI-er
- Arkivering av sjakt kopier
- Tilkobling via USB eller RS-232-grensesnitt
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Ikke tilgjengelig! |
Produkt-typebetegnelse |
SET UDS/USB |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101182090 |
EAN (European Article Number) |
4030661316789 |
eCl@ss number, version 12.0 |
19-20-90-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
19-20-90-90 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
19-20-90-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001413 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001413 |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
1.0 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Opp-/nedlasting av programvare UDS Kabel (USP-PIKonverter) USBRS 485 (omformer og driver) Kabel (USBKonverter) |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Programvare (nedlasting)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 08.05.2024, 02:44