Sikkerhetsbryter med separat aktivator
EX-AZ 16
- Ex-Sone 22
- Plast bryterhus
- Flerkoding
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Slissehull for justering, runde hull for lokalisering
- dobbel isolering
EX-AZ 3350
- Ex-Sone 22
- metallhus
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Forriglingshåndtak
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- Sentreringsenhet er tilgjengelig
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- SZ 415 blokkeringsetikett for å forhindre utilsiktet lukking
Applikasjon:
Sikkerhetsbrytere med separate aktivatorer er egnet for skyve-, hengslene eller spesielt avtakbare sikkerhetsvern som må lukkes for å sikre nødvendig driftsikkerhet. De er også egnet for profilmontering og eksisterende utstyr.
Kombinert med sikkerhetskontrollmoduler oppnår alle sikkerhetsbrytere i klasse 2 som er vist i dette kapittelet kontrollkategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På sikkerhetsbryterne i klasse 2 er ikke bryterelementene fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert for bryting. Når verneinnretningen er åpnet, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.
Sikkerhetsbrytere med separate aktivatorer er egnet for skyve-, hengslene eller spesielt avtakbare sikkerhetsvern som må lukkes for å sikre nødvendig driftsikkerhet. De er også egnet for profilmontering og eksisterende utstyr.
Kombinert med sikkerhetskontrollmoduler oppnår alle sikkerhetsbrytere i klasse 2 som er vist i dette kapittelet kontrollkategori 3 eller 4 iht. ISO 13849-1.
Konstruksjon og virkemåte:
På sikkerhetsbryterne i klasse 2 er ikke bryterelementene fysisk koblet til aktivatoren, men brakt funksjonelt sammen eller separert for bryting. Når verneinnretningen er åpnet, separeres aktivatoren fra grunnenheten. I prosessen blir NC-kontakter tvangsmessig åpnet og NO-kontakter lukket.
Mantlingen på alle sikkerhetsbryterne er IP 67-klassifisert. Sikkerhetsbryterne kan monteres i enhver ønsket monteringsposisjon.