Sikkerhetssensorer


EX-RSS16

EX-RSS16


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • RFID-teknologi for behov-basert vern mot manipulering
  • 3 forskjellige retninger av aktuering
  • Dørstopp med magnetisk forrigling
  • Egnet for seriekobling

Til kategori
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Ø M12
  • Plast bryterhus
  • Spesielt stor bryteravstand
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
  • ingen mekanisk slitasje

Til kategori
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • Ø M18
  • Spesielt stor bryteravstand
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BP 15 SS
  • ingen mekanisk slitasje

Til kategori
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Ø M18
  • Plast bryterhus
  • Elektronisk kontaktfritt, kodet syste,
  • Skjev aktivering mulig?
  • Høy gjentakelsesnøyaktighet for brytepunkter
  • Max. lengde på sensorkjedet 200 m
  • Tidlig varsel ved drift nær grensen for sensorens hystereseområde
  • Selvovervåkende seriekabling av 16 sensorer
  • 2 kortslutningssikre PNP-sikkerhetsutganger

Til kategori
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Ø M30
  • Plast bryterhus
  • Med koding
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • Egnet for næringsmiddelindustrien bare i kombinasjon med BPS 303 SS
  • ingen mekanisk slitasje

Til kategori
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til kategori
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Plast bryterhus
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Lite skog
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje

Til kategori
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • Ex-Sone 2 og 22
  • Rustfri stålmantel
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Skjult montering mulig
  • Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
  • ingen mekanisk slitasje
  • Egnet for næringsmiddelindustrien
  • Kabeltilkobling egnet for næringsmiddelindustrien

Til kategori

Applikasjon:
De magnetske sikkerhetssensorene brukes for posisjonsovervåking av skyve-, hengslede og avtakbare sikkerhetsvern. Sensorer uten integrert evaluering kan bare brukes for sikkerhetsoppgaver iht. IEC 60947-5-3 i kombinasjon med en sikkerhetsvernmonitor for beskyttelse inntil kontrollkategori 4 iht. ISO 13849-1.

Bruk av magnetiske sikkerhetssensorer er spesielt fordelaktig der ekstremt skitne forhold kan forekomme eller der man må opprettholde høye hygienestandarder. Dette gjøres ganske enkelt ved å rengjøre enhetene.

En annen fordel er muligheten for skjult montering under ikke-magnetiske materialer. Arbeidsflater og lagringsområder kan innrettes uten behov for støvoppsamlende kanter eller andre funksjonelt betingede innskjæringer eller fremspring.

Magnetiske sikkerhetssensorer i BNS-serien ka også brukes der det er behov for større toleranser.

Konstruksjon og virkemåte:
Disse enhetene består av multikanalssikkerhetssensorer og en aktiveringsmagnet.

Alle magnetiske sikkerhetssensorer har mantler i termoplast, og er beskyttet opp til beskyttelsesklasse IP 67 eller 65.