SLC240COM

SLC240COM

  • Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
  • Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
  • Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
  • Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
  • Integrert oppsettsverktøy
Produkt-typebetegnelse:

SLC240COM-ER(1)-(2)


(1)
0330Beskyttelsesfelthøyde 330 mm
0410Beskyttelsesfelthøyde 410 mm
0490Beskyttelsesfelthøyde 490 mm
0570Beskyttelsesfelthøyde 570 mm
0650Beskyttelsesfelthøyde 650 mm
0730Beskyttelsesfelthøyde 730 mm
0810Beskyttelsesfelthøyde 810 mm
0890Beskyttelsesfelthøyde 890 mm
0970Beskyttelsesfelthøyde 970 mm
1050Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm
1130Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm
1210Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm
1290Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm
1370Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm
1450Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm
1530Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm
1610Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm
1690Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm
1770Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm
1850Beskyttelsesfelthøyde 1850 mm
1930Beskyttelsesfelthøyde 1930 mm

(2)
14Oppløsning 14 mm
30Oppløsning 30 mm
35Oppløsning 35 mm
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.

SLC240COM-ER-0330-14

Varenummer 103016227

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0330-30

Varenummer 103016156

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0330-35

Varenummer 103016244

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0410-14

Varenummer 103016228

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0410-30

Varenummer 103016159

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0410-35

Varenummer 103016247

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0490-14

Varenummer 103016229

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0490-30

Varenummer 103016160

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0490-35

Varenummer 103016250

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0570-14

Varenummer 103016230

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0570-30

Varenummer 103016161

Safety light curtain

Til artikkel

SLC240COM-ER-0570-35

Varenummer 103016252

Safety light curtain

Til artikkel