SLC240COM-ER-0650-30
Varenummer:
103016162
SLC240COM-ER-0650-30
Varenummer:
103016162
Produkt-typebetegnelse: SLC240COM-ER(1)-(2) |
(1) | |
0330 | Beskyttelsesfelthøyde 330 mm |
0410 | Beskyttelsesfelthøyde 410 mm |
0490 | Beskyttelsesfelthøyde 490 mm |
0570 | Beskyttelsesfelthøyde 570 mm |
0650 | Beskyttelsesfelthøyde 650 mm |
0730 | Beskyttelsesfelthøyde 730 mm |
0810 | Beskyttelsesfelthøyde 810 mm |
0890 | Beskyttelsesfelthøyde 890 mm |
0970 | Beskyttelsesfelthøyde 970 mm |
1050 | Beskyttelsesfelthøyde 1050 mm |
1130 | Beskyttelsesfelthøyde 1130 mm |
1210 | Beskyttelsesfelthøyde 1210 mm |
1290 | Beskyttelsesfelthøyde 1290 mm |
1370 | Beskyttelsesfelthøyde 1370 mm |
1450 | Beskyttelsesfelthøyde 1450 mm |
1530 | Beskyttelsesfelthøyde 1530 mm |
1610 | Beskyttelsesfelthøyde 1610 mm |
1690 | Beskyttelsesfelthøyde 1690 mm |
1770 | Beskyttelsesfelthøyde 1770 mm |
1850 | Beskyttelsesfelthøyde 1850 mm |
1930 | Beskyttelsesfelthøyde 1930 mm |
(2) | |
14 | Oppløsning 14 mm |
30 | Oppløsning 30 mm |
35 | Oppløsning 35 mm |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Sikkerhetstype 2 i samsvar med IEC 61496-1
- Brukervennlig parameterinnstilling, ikke nødvendig med verktøy
- Pålitelig sikkerhetskonsept i tilfelle interferens (EMC, sveisegnister)
- Prosesssikkerhet med høyest mulig tilgjengelighet
- Integrert oppsettsverktøy
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SLC240COM-ER-0650-30 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103016162 |
EAN (European Article Number) |
4030661507231 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Tillatelser - Standard
Data |
TÜV cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Master- eller slave-funksjon |
Ja |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Reaksjonstid, maksimum |
10 ms |
Bruttovekt |
1 140 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Kan forbindes i kaskade |
Ja |
Start/omstartssperre |
Ja |
Utblendingsfunksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Integrert indikator, diagnose |
Ja |
Antall sikre digitale utganger |
2 |
Antall stråler |
32 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrollkategori iht. EN ISO 13849 |
2 |
PFH-verdi |
8,05 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
1 |
Mission time |
20 år |
Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1 |
2 |
Mekaniske data
Deteksjonsmulighet for testlegemer på v = 1,6 m/s |
30 mm |
Høyde for beskyttelsesfeltet |
650 mm |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum |
0,3 m |
Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum |
12 m |
Bølgelengde for laserdiode |
880 nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Stikkontakt |
Kabling av stik, mottaker |
Konnektorplugg M12, 5-polet |
Kabling av stik, sender |
Konnektorplugg M12, 4-polet |
Lengde på den låsbare kabelen, maksimum |
100 m |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
33 mm |
Bredde på sensor |
27,8 mm |
Høyde på sensor |
691 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Elektriske data
Brytespenning OSSD, høy tilstand |
24 V |
Elektriske strømforbruk fra mottakeren, maksimum |
10 W |
Elektrisk strømforbruk fra senderen, maksimum |
5 W |
Electrical data - Safety digital outputs
Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum |
0,25 A |
Sikkerhetsutgang |
p-type |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Sett med 2 monteringsvinkler |
Tilbehør
Recommended safety switchgear |
SRB-E 301 |
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
kablingseksempel
EU Conformity Declaration
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLC240COM SLG240COM |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtvorhang / -Lichtgitter |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + A1:2013 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20, 45141 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019909 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 10. Juli 2017 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.05.2024, 03:33