SRB400NE 24V
SRB400NE 24V
- Egnet for signalevaluering av utganger fra sikkerhetsmagnetbrytere (for dette formålet, integrert strømstyrke- og spenningsbegrensere)
- Mulighet for tilkobling av ikke-kontaktendebryter eller hastighetsreduksjonsbryter
- 2 sikkerhetskontakter, utkoblingsnivå 1;
2 sikkerhetskontakter, utkoblingsnivå 2
Bestillingsinformasjon
Reserve-artikkelnummer |
101178528 |
Produkt-typebetegnelse |
SRB400NE 24V |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101178394 |
EAN (European Article Number) |
4250116202393 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimatisk stress |
EN 60068-2-78 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, ventilert |
Bruttovekt |
350 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Ledningsbrudddeteksjon |
Ja |
Kortslutningsgjenkjenning |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Tilbakemeldingskrets |
Ja |
Automatisk tilbakestillingsfunksjon |
Ja |
Jordingsdeteksjon |
Ja |
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall lysdioder |
7 |
Antall åpnere |
4 |
Antall sikkerhetskontakter |
4 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stopp-kategori |
0 |
Klassifisering - Reléutganger
PFH value |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Performance Level, stop 0, up to |
e |
Kontrollkategori, stopp 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0 |
3 |
Mission time |
20 år |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Montering |
kneppes inn på standard DIN-skinne iht. EN 60715 |
Mechanical data - Connection technique
Terminaltilordninger |
IEC/EN 60947-1 |
Konnektor stikk |
Stiv eller fleksibel Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Tiltrekkingsmoment for klemmer |
0,6 Nm |
Mekaniske data - mål
Bredde |
45 mm |
Høyde |
100 mm |
Dybde |
121 mm |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for installasjonsplassen |
IP54 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 % |
sjokkresitanse |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriske data
Frekvensområde |
50 Hz 60 Hz |
Operating voltage |
24 VAC -15 % / +10 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 50 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller, 60 Hz, minimum |
20,4 VAC |
Nominell vekselstrømspenning for kontroller 60 Hz, maksimum |
26,4 VAC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, minimum |
20,4 VDC |
Nominell likestrømspenning for kontroller, maksimum |
28,8 VDC |
Elektriske strømforbruk |
6 W |
Elektriske strømforbruk |
6 VA |
Kontaktmotstand, maksimum |
0,1 Ω |
Merknad (kontaktmotstand) |
I ny tilstand |
Drop-out-forsinkelse ved strømbrudd, typisk |
80 ms |
Drop-out-forsinkelse ved nødstopp, typisk |
20 ms |
Forsinkelse ved automatisk start, typisk |
100 ms |
Forsinkelse ved tilbakestilling, typisk |
20 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni, selvrensende, positiv handling |
Elektriske data - sikre reléutganger
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
4 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriske data - digitale innganger
Ledemotstand, maksimum |
40 Ω |
Elektriske data - Reléutganger (hjelpekontaktene)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriske data - elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC rating |
EMC-Directive |
Statusvisning
Indicated operating states |
Posisjon relé K2 Posisjon relé K1 Intern driftsspenning Ui Posisjon relé K3 Posisjon relé K5 |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Sikkerhetssensor sikkerhetsinnretning |
Note
Note (General) |
Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, reléer, etc.) må undertrykkes ved hjelp av en egnet krets. |
Kablingseksempel
Note (Wiring diagram) |
Kontrollsystemet gjenkjenner ledningsbrudd og jordingsfeil i overvåkingskretsen. Eksempelet viser en 1-kanalskontroll med kontakt A for en vernedørmonitor der minst én kontakt er tvangsbrytende, med ekstern tilbakestillingsknapp (R). Reléutganger: Egnet for 1-kanalkontroll, for økt kapasitet eller flere kontakter med hjelp av kontaktorer eller releer med positivt styrte kontakter. Kablingsskjemaet vises med ikke-aktiverte grensebrytere og i de-energisert tilstand. (H2) = Tilbakemeldingskrets |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
kablingseksempel (elektr. kabling)
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
kablingseksempel
kablingseksempel
kablingseksempel
Symbol (teknisk standard)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.09.2024, 13:30