TESFA/ST24.2/U
TESFA/ST24.2/U
Produkt-typebetegnelse: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
uten | uten justeringshjelp |
A | med justeringshjelp |
(2) | |
uten | med ekstragangjern |
S | uten ekstragangjern |
(3) | |
uten | Skrueforbindelse |
CC | Spennfjærtilkobling |
ST24 | Stik 24 V |
(4) | |
.1 | Stik bunn |
.2 | stik topp |
(5) | |
0 | Montering i front |
180 | Montering innvendig |
U | for innstillingen av kunden |
- 1 kabelinnganger M 16 x 1.5
- 1 pr kontkt M12, 8-polet
- metallhus
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- For venstre- eller høyrehengslede dører
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Enkel montering, egnet for alle konvensjonelle profilsystemer (30 … 60 mm)
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TESFA/ST24.2/U |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101182877 |
EAN (European Article Number) |
4030661604510 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Tillatelser - Standard
Data |
IFA cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Fargen for kapsling |
Svart |
Bruttovekt |
840 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Justerbar koblingsvinkel |
Ja |
Ekstragangjern |
Ja |
Justeringshjelp |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
10 ° |
Åpningsvinkel |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Plugg-inn-forbindelse, over |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
21,5 mm |
Bredde på sensor |
141 mm |
Høyde på sensor |
115 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
0,8 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2,5 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv-nikkel-legering 10 |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Ekstragangjern |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Justeringsverktøy er inkludert i leveransen |
Note
Note (General) |
OBS! Versjonene med konnektor kan bare brukes i PELV-kretser iht. EN 60204-1. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 22:02