TV7H 235-11Z-2138
TV7H 235-11Z-2138
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
TV7H 235-11Z-2138 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101135844 |
EAN (European Article Number) |
4030661280325 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Huskonstruksjonsform |
Normkonstruksjonsdesign |
Kapslingsmateriale |
Metall, zinkdruckguss |
Spakmateriale |
Metallfilm |
Bruttovekt |
229 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
1 |
Antall sikkerhetskontakter |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
20 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle |
Valsemateriale |
Plast |
Mekanisk levetid, minimum |
20 000 000 bevegelser |
Aktueringshastighet, minimum |
1 440 mm/min |
Aktueringshastighet, maksikum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Aktiveringshastighet med aktiveringsvinkel 30° for å bytte akse |
Merk (prelltid) |
Prelltid i henhold til aktiveringshastighet |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
49 mm |
Bredde på sensor |
30 mm |
Høyde på sensor |
160,5 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
500 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
6 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Nødvendig nominell kortslutningsstrøm iht EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
koplingsfrekvens |
5 000 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
CCC-sertifisering
UL sertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
103014997 PS215-T11-N200
- Hurtig tilkoblingsteknologi ettersom tilkoblingsterminalene roteres 45°
- kabelinngang 1 x M20 x 1, 5
- Spakvinkel justerbar i trinn på 15°
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 8 x 45°
- metallhus
- Konstruksjon iht. EN 50047
- Enkelt og raskt å justere styringselementene med 45°.
- lengden er justerbar i trinn på 2 mm
- Lysdiodeversjon tilgjengelig
151135844 TV7H 235-11Z-2138
- metallhus
- Bredt utvalg av alternative aktivatorer
- God motstand mot olje og petroleumsprit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Aktivatorhode kan reposisjoneres med 4 x 90°
- Monteringsdetaljer iht. EN 50047
- Spakvinkel justerbar i trinn på 10°
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.05.2024, 07:14