ACC-700-RZ173I
Varenummer:
103005863
ACC-700-RZ173I
Varenummer:
103005863
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- For å opprettholde reuksjonskraften
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-700-RZ173I |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103005863 |
EAN (European Article Number) |
4030661439747 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Stål |
Bruttovekt |
103 g |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
TQ 700 ZQ 700 |
Note
Note (General) |
Bare for TQ 900 / ZQ 900 |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 00:40