ACC-PWR-PLY-S
Varenummer:
101192433
ACC-PWR-PLY-S
Varenummer:
101192433
- For å føre wiren der banen ikke er en rett linje
- for Line Ø 5 mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-PLY-S |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101192433 |
EAN (European Article Number) |
4030661362069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-34-03-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-34-03-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002217 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002217 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
86 g |
Note
Note (General) |
I henhold til EN ISO 13850 kan trinser bare monteres slik at trekkwirens hele lengde kan observeres. |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2024, 10:02