ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Varenummer:
101203472
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
Varenummer:
101203472
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- for Line Ø 3 mm
- til DIN 6899
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101203472 |
EAN (European Article Number) |
4030661366937 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-04 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
23-13-01-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC003513 |
ETIM number, version 6.0 |
EC011590 |
Gobale egenskaper
Materiale |
Rustfritt stål NIRO |
Bruttovekt |
5 g |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.05.2024, 08:06