schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ 17/170-B15

Varenummer: 101139789

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Spesielt egnet for skyvedører
  • Spesielt egnet for skyvedører

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ 17/170-B15

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101139789

EAN (European Article Number)

4030661282275

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

27 g

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

140 mm

Nøkkel

vinklet

inkludert ved levering

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm

Akselen på hengselet bør være 25 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.09.2025, 18:09