schmersal_s_icon.png

ASSB-2P-FKB-V1

Varenummer: 103001620

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • bro 2-polet
  • 28 mm x 41 mm x 22 mm
  • Tetthetsgrad IP67

Bestillingsinformasjon

Note (Delivery capacity)

Ikke tilgjengelig!

Produkt-typebetegnelse

ASSB-2P-FKB-V1

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103001620

EAN (European Article Number)

4030661425733

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-24-26-91

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-24-26-91

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-24-26-91

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001604

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001604

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Bruttovekt

40 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall poler

2

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

bro

Mekaniske data - mål

Bredde

28 mm

Høyde

41 mm

Dybde

22 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.08.2025, 12:54