AZ 16-STS30-02
Varenummer:
101176940
AZ 16-STS30-02
Varenummer:
101176940
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 16-STS30-02 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101176940 |
EAN (European Article Number) |
4030661307459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kodenivå i henhold til ISO 14119 |
lav |
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål (V2A) |
Bruttovekt |
1 750 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
nødhåndtak |
Ja |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Venstre |
Actuator mounted |
Inne |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Med nødhåndtak |
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Aktivator inkl. monteringsplate |
Leveringsomfang for monteringsmateriell |
16x Skruer |
Note
Note (General) |
For aktivatorer montert på insiden må monteringsplate MP TG-01 brukes for å feste dørhåndtaket til profilen. |
Merk - måltegning
Note |
Tegningene vises alltid sett fra bryteren. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.06.2025, 04:11