AZ 3350-STS30-08
Varenummer:
101176982
AZ 3350-STS30-08
Varenummer:
101176982
- Forriglingshåndtak
- Egnet for alle typer vern
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 3350-STS30-08 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101176982 |
EAN (European Article Number) |
4030661308173 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Materialet i monteringsplaten |
steel |
Bruttovekt |
1 485 g |
Mekaniske data
Dørhengsel |
Venstre |
Klippekraft |
15 000 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
The door latch is not included in the scope of delivery |
Merk - måltegning
Note |
Tegningene vises alltid sett fra bryteren. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 18:59