AZ 415-02/20ZPK
AZ 415-02/20ZPK
Produkt-typebetegnelse: AZ 415-(1)ZPK-(2) |
(1) | |
02/11 | 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02/02 | 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter |
02/20 | 2 NC-kontakter / 2 NO-kontakter |
11/11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt |
(2) | |
1637 | gullbelagte kontakter |
- 2 brytere med forskjellige aktiveringsfunksjoner i én innkapsling
- 84,6 mm x 103,6 mm x 46,5 mm
- metallhus
- Lang levetid
- Høy kontaktpålitelighet med lave spenninger og strømstyrker
- Kulereile justrbar til 400 N
- 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
- Fjærbelastede aktivatorer
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ 415-02/20ZPK |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101175181 |
EAN (European Article Number) |
4030661357614 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Tillatelser - Standard
Data |
BG cULus CCC |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
510 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Holdekraft |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
2 |
Antall sikkerhetskontakter |
2 |
Antall vernedører |
1 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Note (B10D Normally open contact (NO)) |
På 10% Ie og ohmsk last |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Holdekraft, minimum |
80 N |
Holdekraft, maksimum |
400 N |
tvangsbrytende vandring |
3,8 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
31 N |
Aktueringshastighet, maksikum |
0,2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
2 x 0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2 x 1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
46,5 mm |
Bredde på sensor |
84,6 mm |
Høyde på sensor |
103,6 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
6 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
4 A |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 07:55