AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
Varenummer:
103016808
AZ/AZM201-B40-LTAG1P20
Varenummer:
103016808
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM201-B40-LTAG1P20 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103016808 |
EAN (European Article Number) |
4030661509716 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Tillatelser - Standard
Note |
Sertifisering i kombinasjon med AZ/AZM201 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium, plastbelegg |
Materiale i nødutgang |
Materiale, plast-belagt |
Bruttovekt |
1 702 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødutgang |
Ja |
Sensor for dørgjenkjenning |
Ja |
Mekaniske data
Grep |
håndtak |
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
Dørhengsel |
Venstre |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
2 000 N |
Klemmekraft, maksimum |
2 600 N |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
94 mm |
Bredde på aktivator |
230 mm |
Høyde for aktivator |
115 mm |
Lengden på nødutgangen |
60 mm |
Bredde på nødutgangen |
115 mm |
Høyden på nødutgangen |
115 mm |
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
Produktfoto (pressefoto)
Monteringseksempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 18.09.2024, 20:25