BDF200-NHK-20-LTGN-LTBU-LTRD
BDF200-NHK-20-LTGN-LTBU-LTRD
Produkt-typebetegnelse: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | NØDSTOP-slagtast uten beskyttende krage |
NHK | NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
LT.. | Valg (farge lystast) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(2) | |
20 | med NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 2 NO-kontakter posisjon 1-4 |
11 | med NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 2-4>uten NØDSTOPP: 1 NO-bryter / 1 NC-bryter posisjon 1-4 |
10 | med NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 2-4> uten NØDSTOPP: 1 NO-kontakter posisjon 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(4) | |
WS 2/3 | Valgbryter, 2/3 bryterstillinger |
WT 2/3 | Valgbryter, 2/33 bryterstillinger |
SW 20 | Nøkkelbryter / -tast, 2 bryterstillinger |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(5) | |
LT.. | Opplyst trykknapp (valg farge) |
LM.. | Opplyst signal (valg farge) |
DT.. | Trykknapp (valg farge) |
PT.. | Soppformet trykknapp |
(6) | |
uten | uten indikatorlampe |
G24 | med signallampe, rød (bare for -10) |
(7) | |
uten | inkludert i standardversjonen |
2875 | Fritt installerbare apparatknapper |
- Slankt støtsikkert hus
- installeres i en ergonomisk gunstig posisjon
- skal monteres på kommersielt tilgjengelige aluminiumsprofiler
- Plast bryterhus
- slankt støtsikkert hus
- stort utvalg av Opplyste trykknapper, Brytervelgere, LED-indikatorlys, Brytervelger med nøkkel og Nødstoppsknapper
- Nødstopp, av/på og tilbakestillingsfunksjoner er tilgjengelig
- Plasseringen av trykknappene på kontrollpanelet kan velges fritt.
- Feltmerking med separat plastdeksel
- Fritt installerbare apparatknapper for en optimal tilpasning til anleggene
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
BDF200-NHK-20-LTGN-LTBU-LTRD |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101211180 |
EAN (European Article Number) |
4030661582832 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Tilleggsinformasjon (Bestillingsinformasjon) |
Merk: se bestillingskode |
Tillatelser - Standard
|
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
|
Klimatisk stress |
IEC 60068-2-30 |
|
Versjon |
Monteringshus |
|
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
|
Positions used, position 1 |
NØDSTOP-slagtast med beskyttende krage |
|
Positions used, position 2 |
|
|
Positions used, position 3 |
Opplyst trykknapp, blå |
|
Positions used, position 4 |
|
|
Bruttovekt |
280 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Nødstoppknapp |
Ja |
Beskyttende krage i husdeksel |
Ja |
Sikkerhetsfunksjoner |
Ja |
Avtagbare terminaler |
Ja |
Antall ledere |
16 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100 000 bevegelser |
Mekaniske data
Posisjonen til kabelgjenomføringen |
bunn |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100 000 bevegelser |
Mechanical life, Command devices |
1 000 000 bevegelser |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30 000 bevegelser |
Aktiveringsslag |
3 mm |
Aktiviseringskraft, maksimum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Kraft, typisk |
1 N |
Montering |
innvendige monteringshull |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelføring |
Kabelgjennomføring M20 |
Klemområde for kabelgjennomføringene, minimum |
6 mm |
Klemområde for kabelgjennomføringene, maksimum |
13 mm |
Ledertverrsnitt |
0,5 mm2 |
Konnektor (mekanisk) |
Avtakbare skruetilslutning |
Mekaniske data - mål
Bredde |
40 mm |
Høyde |
69 mm |
Dybde |
249 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Resistent mot vibrasjoner iht. EN 60068-2-6 |
10 … 100 Hz, med 20 g |
sjokkresitanse |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
3 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
2 A 2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Utstyrskategori AC-15 |
24 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Egnet for lav spenning |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt cross-point-system |
koplingsfrekvens |
1 200 /h |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Ag-Ni 10, gullbelagt |
Statusvisning
Farge på signallampen |
without (Blanking plug, black) |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
Suitable for 40 mm profiles |
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 14.09.2024, 21:19