BNS 36
- Plast bryterhus
- Lang levetid
- ingen mekanisk slitasje
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Skjult montering mulig
- Ufølsom overfor tverrgående forskyvning
- Ufølsom overfor tilsmussing
Produkt-typebetegnelse: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
02 | 2 NC-kontakter |
(2) | |
uten | uten diagnostisk utgang |
/01 | 1 NC-kontakter |
10 | 1 NO-kontakter |
(3) | |
uten | uten lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
G | med lysdiode for brytertilstandsindikasjon |
(4) | |
uten | ferdigkoplet kabel |
ST | med stikkontakt |
(5) | |
L | Dørhengsel på venstre side |
R | høyrehengslet dør |
(6) |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
Sikret bryteravstand "PÅ"
Antall åpnere
Antall lukkere
Systemkomponenter
Actuator
Accessories
DISTANSEBRIKKE BNS 36 SPACER
- for å montere den magnetiske sikkerhetssensoren og aktivatoren på ferromagnetisk materiale