schmersal_s_icon.png

ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC

Varenummer: 103007951

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 3-farget LED-modul rød / grønn / gul
  • Skrueforbindelse
  • Monteringflens-posisjon 3
  • 24 VDC

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

ELDE.N-RD-GN-YE-24VDC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103007951

EAN (European Article Number)

4030661469379

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-09

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-09

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-09

ETIM number, version 7.0

EC000204

ETIM number, version 6.0

EC000204

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versjon

LED-modul

Design

Mit integrierter LED

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Bruttovekt

23 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Integrert indikator, generelt

Ja

Mekaniske data

Monteringsanvisning

pluggbar

Mounting flange position

3

Mechanical data - Connection technique

Termination

Skruetilslutning

Terminaltilordninger

EN 50005

EN 50013

Kabeldimensjon, minimum

0,5 mm², stiv

0,5 mm², fleksibel

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm², stiv

1,5 mm², fleksibel

Mekaniske data - mål

Lengde

46 mm

Bredde

10 mm

Dybde

60 mm

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Kontaktmerking

X1 - X2

Statusvisning

Fargen på LED

grønn

rød

gul

Diagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 05.06.2025, 13:36