IFOD 10-300-10/01P
Varenummer:
103038718
IFOD 10-300-10/01P
Varenummer:
103038718
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
Produkt-typebetegnelse: IFOD (1)-(2)-(3)(4) |
(1) | |
8 | Bryterdistanse 800 mm |
10 | Bryterdistanse 1000 mm |
(2) | |
30 | sylinder, gjenget M30, metall |
300 | sylinder, gjenget M30, plast |
(3) | |
01 | Åpner (NC) |
10 | Normalt åpen kontakt (NO) |
10/01 | Lukker (NO) / åpner (NC) med koblingsrom |
11 | Normalt åpen kontakt (NO) / normalt lukket kontakt (NC) antivalent |
(4) | |
uten | Konstruksjon av kontrollutgang dobbelt wire |
P | p-type |
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
- Plast bryterhus
- DC 3-ledning
- Kablingsrommet kan dreies 180°
- Konstruksjon M30
- Koplingsrom
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
IFOD 10-300-10/01P |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103038718 |
EAN (European Article Number) |
4030661545981 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-09-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-09-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001821 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001821 |
Gobale egenskaper
Standard |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Huskonstruksjonsform |
sylinder, gjenget |
Kapslingsmateriale |
Plast |
Aktivt område |
Plast |
Materiale for muttrene |
Plast |
Materiale for underlagsskiven |
Perbunan® |
Deteksjonsområde, maksimum |
1 000 mm |
Bruttovekt |
79 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Integrert indikator, status |
Ja |
Antall ledere |
3 |
Mekaniske data
Tiltrekkingsmoment for muttre, maksimum |
4 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse |
Kabeldimensjon, maksimum |
3 x 1,5 mm² |
Ledertverrsnitt |
15 AWG |
Mekaniske data - mål
ISO-gjenger på sensor |
M30 |
bredde på tvers av plan |
36 AF |
Lengde på sensor |
118 mm |
Bredde på sensor |
46 mm |
Høyde på sensor |
46 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-5 ... +70 °C |
Protection class |
II |
Elektriske data
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
2,4 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 60 VDC |
driftssstrøm |
400 mA |
Koblingselement |
NO-kontakt eller NC-kontakt |
Beskyttelseskabling integrert |
induktiv interferensbeskyttelse |
Brytefrekvens, cirka |
100 Hz |
Elektriske data - Digital utgang
Voltage drop Ud, maximum |
2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,4 A |
Koblingsutgang |
p-type |
Statusvisning
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
gul lysdiode |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
EU-samsvarserkklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 11.05.2024, 03:17