2 aktiverer baner med ulik avstengningsoppførsel, f.eks. nødutganger åpner begge aktiveringsbaner (nivå 1); overvåking av vernedører åpner bare den andre aktiveringsbanen (nivå 2)
Egnet for signalprosessering av potensialfrie kontakter, f.eks. nødstoppkommando-innretninger (nivå 1), posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon, solenoidsperrer og sikkerhetssensorer (nivå 2)
2 x 2 aktiverer baner med ulik avstengningsoppførsel, f.eks. nødutganger åpner begge aktiveringsbaner (nivå 1); overvåking av vernedører åpner bare den andre aktiveringsbanen (nivå 2)
Egnet for signalprosessering av potensialfrie kontakter, f.eks. nødstoppkommando-innretninger (nivå 1), posisjonsbrytere med sikkerhetsfunksjon, solenoidsperrer og sikkerhetssensorer (nivå 2)
Schmersal-gruppen tilbyr et bredt spekter av produkter innen sikker signalevaluering. I tillegg til universelt anvendelige sikkerhetsrelémoduler, som er egnet for øyeblikkelig frakobling av energitilførselen til en farlig bevegelse, finnes det også spesialutgaver av modulene. Sikkerhetsrelémoduler for dobbel kvittering sikrer at operatøren befinner seg utenfor faresonen før maskinstyringen slås på igjen. Dette gjør du ved først å trykke på tilbakestillingsknappen inne i systemet og deretter på en annen utenfor det tilgjengelige systemrommet. SRB 100DR sikkerhetsrelé for dobbel kvittering er egnet for bruksområder opp til PL e/Cat. 4 i henhold til EN ISO 13849-1 og opp til SIL 3 i henhold til IEC 61508.
EGENSKAPER TIL SIKKERHETSRELÉMODULENE FOR DOBBEL KVITTERING
SRB 100DR-reléet egner seg for behandling av signaler fra potensialfrie utganger, for eksempel styringsenheter, og er utstyrt med en STOP-sikkerhetskontakt i kategori 0. Huset er ventilert og laget av plast og glassfiberarmert termoplast. Dette gjør at modulen kan brukes ved omgivelsestemperaturer mellom -25 og +60 °C. Tilkoblingstverrsnittet varierer fra 0,25 til maksimalt 2,5 mm².
Denne nettsiden bruker informasjonskapsler. Ytterligere informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du i vår databeskyttelseserklæring. Ved å klikke på "Godta alle" -knappen, samtykker du til bruken av alle disse informasjonskapslene. Med knappen "Godta valgt" godtar du bare bruken av informasjonskapsler til de formålene du har valgt.