schmersal_s_icon.png

M1S 660-11-K-Y 10,0M

Varenummer: 101116045

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Product type description:
M(1) 660(2)-11-k-y(3)

(1)
Srubber collar
1Stelescopic plunger
2Stelescopic plunger
2Rtelescopic roller plunger

(2)
withoutwithout mounting flange
0with mounting flange (only for S)

(3)
UWith roller across switch axis (only for 2R)
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • uten moneringsflens
  • gummihus
  • loddetagger og spadeterminaler

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

M1S 660-11-K-Y 10,0M

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101116045

EAN (European Article Number)

4030661005720

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Bruttovekt

767 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

1

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

3 000 000 bevegelser

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Lengde for kabel

10 m

Terminaltilordninger

H05VV-F

Ledertverrsnitt

0,75 mm2

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

4 A

Utstyrskategori AC-15

230 VAC

Utstyrskategori AC-15

1 A

Bryteprinsipp

Snappfeste med selvrensende kontakt

koplingsfrekvens

30 000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

gullbelagt sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.12.2024, 10:00