MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415
Varenummer:
101149120
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415
Varenummer:
101149120
- For enkel montering
- Senere justering mulig
- Egnet for alle konvensjonelle profilsystemer
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
MONTERINGSPLATE KPL. MP AZM 415 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101149120 |
EAN (European Article Number) |
4030661149882 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Bruttovekt |
560 g |
Mekaniske data - mål
Bredde |
129 mm |
Høyde |
184 mm |
Dybde |
7 mm |
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 13.05.2024, 21:19