MV9H 330-11Y-AUNI-1366
Varenummer:
131089445
MV9H 330-11Y-AUNI-1366
Varenummer:
131089445
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- metallhus
- Lang levetid
- 40 mm x 76 mm x 40 mm ( grunnleggende komponent)
- Egnet for lave aktiveringshastigheter
- 1 Kabelinngang M 20 x 1.5
- silikonfri
- testet for bruk i kraftstasjoner
- Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
- Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
- Spaken kan transponeres med 180°
- Stålstang
Bestillingsinformasjon
| Produkt-typebetegnelse |
MV9H 330-11Y-AUNI-1366 |
| Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
131089445 |
| EAN (European Article Number) |
8905236106576 |
| eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
| ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
| Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
| Aktivt prinsipp |
mekanisk |
| Kapslingsmateriale |
Formstøpt lett legering, lakkert |
| Materialet for husbelegg |
lakkert |
| Materiale for stangen |
Stål |
| Bruttovekt |
590 g |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
| B10D Åpner (NC) |
20.000.000 bevegelser |
Mekaniske data
| Betjeningselement |
Justerbar pinne |
| Valsemateriale |
Messing |
| Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
| aktiveringsmoment |
0,5 Nm |
Mechanical data - Connection technique
| Ledertverrsnitt |
13 AWG |
Mekaniske data - mål
| Lengde på sensor |
40 mm |
| Bredde på sensor |
40 mm |
| Høyde på sensor |
376 mm |
| Diameter på staven |
4 mm |
Omgivelsesbetingelser
| Tetthetsgrad |
IP65 |
| Arbeidstempratur |
-30 ... +160 °C |
| sjokkresitanse |
50 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolasjonsspenning |
250 VAC |
| Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
| Termisk teststrøm |
6 A |
| Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
| Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
| Koblingselement |
1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt |
| Bryteprinsipp |
Moment |
| Prelltid, maksimum |
1,5 ms |
| Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning (vedlegg/hurtiganvisning)
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning betjener
Brytervandringsdiagram
Diagram
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.10.2025, 18:45