schmersal_s_icon.png

NDAN6

Varenummer: 101169823

Downloads

ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:
NDA6N(1)(2)

(1)
utenKnebelfarbe grau
WSKnebelfarbe weiß

(2)
utenlange Anschlussausführung Potentiometerachse
/NMkurze Anschlussausführung Potentiometerachse
/HOSonder Potentiometerachsenaufnahme
/250°mit Anschlag bei 250° am Potentiometeraufnahmekäfig
-2929Sonderaufnahme für Kundenspezifisches Potentiometer
/NM/EWS.Nkurze Anschlussausführung Potentiometerachse und Wahlschalter Knebelgriff anstelle Potentiometer Knebel
PC/EWS.NWahlschalterknebelgriff anstelle des Potentiometer Knebel
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • Roterende stasjon for Potensiometer
  • Tetthetsgrad IP69K
  • Monteringshull Ø 22,3 mm

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NDAN6

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101169823

EAN (European Article Number)

4250116200405

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Tillatelser - Standard

Data

cULus

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versjon

Roterende drev for potensiometer

Design

Without limit stop

Installasjonsbetingelser (mekaniske)

vilkårlig

Forseglingstype

Membran

Leppetettinger

Materialet i frontring

ABS, krombelagt

Materialet i potensiometer-kontakten

Nikkelbelagt, messing / rustfritt stål

Materialet i dreieknapp

ABS

Farge for Betjeningsdel

Svart

Farge for frontringen

Sølv

Farge på dreieknappen

Grå

Bruttovekt

50 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

monteringsflens

Ja

Fullstendig insolert

Ja

Mekaniske data

Montering

monteringsflens

Tiltrekkingsmoment for skruer

0,6 Nm

Mekaniske data - mål

Høyde

26 mm

Monteringsdybde

50 mm

Dreieknappens diameter

26 mm

Frontringens diameter

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Bore of the potentiometer socket

30 … 40 mm

Sjaktdiameter, maksimum

6 mm

Tykkelse på frontplaten, minimum {mm}

1,5 mm

Tykkelse på frontplaten, maksimum

6 mm

Avstand

50 x 60 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

sjokkresitanse

30 g / 18 ms

motstandsdyktig mot vibrasjon

20 g / 10 ... 150 Hz

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.: Potensiometrene er ikke inkludert i leveransen, og må bestilles fra de aktuelle produsentene.

Note

Note (General)

For montering av potensiometer, gis det et sentralhulls-feste og to forskjellige fester med tre hull.

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:E, N and R programme
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices
optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive *2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Place and date of issue:Wuppertal, April 7, 2020
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:E, N and R program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as illuminated signalling devices, Push, illuminated, palm buttons and switches, Selector switches and buttons, key selector switches and key selector buttons in conjunction with contact element EF and RF or light elements and voltage senders EL* and RL*
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Electromagnetic Compatibility Regulations *2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 8, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 13.05.2025, 01:46