RM40S-C
Varenummer:
103004897
RM40S-C
Varenummer:
103004897
- Dørstopp med magnetisk forrigling
- kan kombineres fra alle sider
- Monteringsavhengig forriglingskraft
- Rustfri stålmantel
- Ufølsom overfor tilsmussing
- Egnet for næringsmiddelindustrien
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
RM40S-C |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103004897 |
EAN (European Article Number) |
4030661435015 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-92 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-24-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
433 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Skjulte gjengede hull på baksiden |
Ja |
Mekaniske data
Aktivt område |
på side dekselside vinklet |
Forriglingskraft |
25 N 35 N 60 N |
Mekaniske data - mål
Bredde |
88 mm |
Høyde |
27 mm |
Dybde |
14,5 mm |
Språk filter
Datablad
Monterings- og kablingsinstruksjoner
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 22.09.2024, 18:57