SDG01.3330
SDG01.3330
Produkt-typebetegnelse: SDG(1)/(2) |
(1) | |
01 | Hode plassert foran |
02 | Hodet plasserer til venstre |
03 | Hodet plassert til høyre |
04 | Hode plassert bak |
(2) | |
1103 | 2 NC-kontakter / 1 NO-kontakter krypekretselement |
3330 | 3 NC-kontakter krypekretselement |
3440 | 3 NC-kontakter (NC) trinnvist krypekretselement |
1044 | 1 NC-kontakt / 2 NO-kontakter krypekretselement |
- Hode plassert foran
- metallhus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Lang levetid
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SDG01.3330 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101016697 |
EAN (European Article Number) |
4030661611570 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
BG-GS-ET-15 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Bruttovekt |
425 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Klassifisering
Standarder, forskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
2 000 000 bevegelser |
B10D Normalt åpen kontakt (NO) |
1 000 000 bevegelser |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1 000 000 bevegelser |
tvangsbrytende vandring |
14 mm |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
5 N |
Note (Positive break force) |
for hver NC-kontakt montert |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,5 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
2,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Mekaniske data - mål
Lengde på sensor |
43 mm |
Bredde på sensor |
50 mm |
Høyde på sensor |
152 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
400 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
2,5 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Koblingselement |
Åpner (NC) |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Actuator must be ordered separately. |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
Dataark (foreløpig PDF)
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
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 26.04.2024, 22:05