SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1
Produkt-typebetegnelse: SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5) SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5) SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5) |
(1) | |
1 | Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm |
2 | Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
- formstøpt lett legering
- 2 kapslet del
- Stativ- og veggmontering mulig
- Ergonomisk betjening
- Kabelhoder og relé kan monteres i den indre delen
- Betjeningspanelet er egnet for minst 8 ekstra kommandoenheter og indikatorlamper
- Hull bores under dekselet og sentralt hull Ø = 22,3mm
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103008216 |
EAN (European Article Number) |
4030661452852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-19 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-37-12-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001260 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001260 |
Tillatelser - Standard
Data |
cULus |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 EN ISO 13851 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
Kapslingsmateriale |
Aluminium |
Materialet for husbelegg |
pulverbelagt |
Bruttovekt |
4 300 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Egnet for NØD-AV |
Ja |
Konstruksjonssett mulig |
Ja |
Antall nødstoppknapper |
1 |
Antall åpnere |
2 |
Antall lukkere |
2 |
Antall betjenings-trykknapper (posisjonerer deler) |
2 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
10 000 000 bevegelser |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Mekaniske data - mål
Bredde |
494 mm |
Høyde |
184 mm |
Dybde |
160 mm |
Langde x bredde x høyde |
Betjenings-trykknapper (posisjoneringsdeler): 55 mm Nødstopp forrigling trykknapp: 38.5 |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
440 V |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
250 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
8 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
5 A |
Tilbehør
Anbefaling (produktkombinasjon) |
SRB201ZH SRB200ZHX1 SRB 201ZHX3 |
Note
Note (General) |
Valgfritt: aktuatorer med lav aktueringskraft Den sentrale delen er egnet for montering av opptil 10 ekstra kommandoenheter og indikatorlys (Ø 22 mm) 1S/1Ö per control unit; 2S/2Ö for emergency stop |
Note (Number of Emergency Stop button) |
Består av: EDRR40RT; EFR; EF303.1 |
Note (Number of operating push buttons (positioning parts)) |
Consists of: ADP55, RF10; RF03 |
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
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SEPK02.0… / SEPG05.3… / SEP01.0… / SEP01.4… / SEPLC05.2… / SEP07… / SEP09.0… |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Zweihandbedienpult mit1) und ohne NOT-HALT (optional mit Ständer) |
Einschlägige Richtlinien: | 1) Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN ISO 13851:2019 EN 60947-5-1:2017 1) EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 2. Dezember 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 05.05.2024, 18:05